AVD, PN 25, DN 20, 4 m³/h, 3 bar - 12 bar
003H6987
003H6987
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo regolazione pressione [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Campo regolazione pressione [bar] [Min] | 3.00 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 25 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 20 mm |
| Dimensioni valvola | DN 20 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Regolatori di pressione e portata |
| Material Description | AVD PN25 20/4 3-12 thread flow/ret KDE |
| Product line | 08 |
| Tipo di prodotto | AVD |
| Valori Kvs [m³/h] | 4.00 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 5.546 Kilogram |
| Peso netto | 5.416 Kilogram |
| Volume | 9.648 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104096841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |