AFD 2, PN 40, 1 bar - 3 bar, 80 cm²
003G5637
Funzione: Regolatore riduzione press.
003G5637
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
| Applicazione | Teleriscaldamento e teleraffrescamento |
| Campo regolazione pressione [bar] [Max] | 3.00 bar |
| Campo regolazione pressione [bar] [Min] | 1.00 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 40 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Pressure reduction actuator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] [Max] | 125 mm |
| Diametro [mm] [Min] | 15 mm |
| Dimensione attuatore [cm2] | 80 cm² |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funzione | Regolatore riduzione press. |
| Gruppo prodotti | Attuatori - Pressione e portata |
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Max] | 3.00 bar |
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Limitazione portata | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | AFD 2 PN40 1-3 80cm2 yellow |
| Materiale corpo | Acciaio tipo 1.0345, zincato |
| Materiale membrana attuatore | EPDM (rullo, rinforzato in fibra) |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| pH mezzo [Max] | 10 |
| pH mezzo [Min] | 7 |
| Pressione di esercizio [bar] [Max] | 40 bar |
| Pressione nominale [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Regolatore di pressione | Regolatore riduzione press. |
| Regolazione portata | No |
| Spring colour | yellow |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo di impostazione | Adjustable |
| Tipo di prodotto | AFD 2 |
| Versione montaggio | Portata |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 12.5 Kilogram |
| Peso netto | 11.3 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 52.2 Liter |
| EAN/UPC | 5710104523231 |