Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 40, 3 bar - 8.5 bar, 80 cm²

003G5624

Funzione: Regolatore riduzione press.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
ApplicazioneTeleriscaldamento e teleraffrescamento
Campo regolazione pressione [bar] [Max]8.50 bar
Campo regolazione pressione [bar] [Min]3.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 40
Contains batteriesNo
DescrizionePressure reduction actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm] [Max]125 mm
Diametro [mm] [Min]15 mm
Dimensione attuatore [cm2]80 cm²
EU RoHS complianceOut of scope
FunzioneRegolatore riduzione press.
Gruppo prodottiAttuatori - Pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]8.5 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]3 bar
Caratteristica
Valore
Limitazione portataNo
Material DescriptionAFD 2 PN40 3-8,5 80cm2 black
Materiale corpoAcciaio tipo 1.0345, zincato
Materiale membrana attuatoreEPDM (rullo, rinforzato in fibra)
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
pH mezzo [Max]10
Pressione di esercizio [bar] [Max]40 bar
Pressione nominale [bar]40 bar
Product line08
Regolatore di pressioneRegolatore riduzione press.
Regolazione portataNo
Spring colourblack
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo di impostazioneAdjustable
Tipo di prodottoAFD 2
Versione montaggioPortata

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo12.566 Kilogram
Peso netto9.67 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume68.517 Liter
EAN/UPC5715162001479