Danfoss logo
AVQML

AVQML, PN 25, DN 15, Portata [m³/h]: 1.3, Filettatura esterna, G 3/4 A, Versione montaggio: libero

003L3616

AVQML, PN 25, DN 15, 4.1, External Thread

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
ApplicazioneTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]8.00 bar
China RoHS complianceYes with exemptions
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
Corsa [mm]4.00 mm
DescrizioneAVQML, PN 25, DN 15, 4.1, External Thread
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]15 mm
Dimensioni attaccoG 3/4 A
Dimensioni valvolaDN 15
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunzioneRegolatore della portata con valvola di regolazione integrata
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
In scope of WEEENo
Limitazione portataSì
Material DescriptionAVQML PN25 15/4,1 ext.thr
Caratteristica
Valore
Materiale corpo valvolaOttone DZR
Materiale CV cono valvolaPPSU
Materiale membrana attuatoreEPDM
Materiale sede valvolaDZR brass
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
N. dossier SCIP595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f
Nome prodotto dossier SCIPAVQML
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Portata [m³/h]1.30 m³/h
Portata [m³/h] [Max]1.30 m³/h
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Regolatore di pressioneNo
Regolazione portataSì
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.01
Temperatura mezzo [°C] [Max]110 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiFilettatura esterna
Tipo di prodottoAVQML
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.534 Kilogram
Peso netto0.477 Kilogram
Volume1.013 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162792285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm