Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 50, Portata [m³/h]: 0.8 - 14, flangia

003H7090

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]50 mm
Dimensioni valvolaDN 50
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione 100%0.34
Fattore di cavitazione 25%0.58
Fattore di cavitazione 50%0.52
Caratteristica
Valore
Fattore di cavitazione 75%0.50
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Material DescriptionAVQM-WE PN25 50/25/0,2 fla flow/ret
Portata [m³/h]14.00 m³/h
Portata [m³/h] [Max]14.00 m³/h
Portata [m³/h] [Min]0.80 m³/h
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar]0.20 bar
Product line08
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoAVQM-W
Valori Kvs [m³/h]25.00 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo14 Kilogram
Peso netto13.82 Kilogram
Volume25.392 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104094014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm