Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 65, Portata [m³/h]: 4 - 20, flangia, Versione montaggio: libero

003L3604

AHQM PN16 65/50/0,3 flangia mandata/rit.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: AHQM (DN 15-100)

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP10
ApplicazioneTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]4.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
Corsa [mm]15.00 mm
DescrizioneAHQM PN16 65/50/0,3 flangia mandata/rit.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]65 mm
Dimensioni valvolaDN 65
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Fattore di cavitazione0.60
FunzioneRegolatore della portata con valvola di regolazione integrata
Funzione VSP - PNo
Funzione VSP - QNo
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Limitazione portata
Material DescriptionAHQM PN16 65/50/0,3 flange flow/ret
Materiale corpo valvolaGhisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale CV cono valvolaDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Materiale CV tenutaMetallo
Caratteristica
Valore
Materiale DP cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4305
Materiale DP tenutaEPDM
Materiale membrana attuatoreEPDM
Materiale sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4305
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Portata [m³/h]20.00 m³/h
Portata [m³/h] [Max]20.00 m³/h
Portata [m³/h] [Min]4.00 m³/h
Posizione steloNormalmente aperta
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar]0.30 bar
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Regolatore di pressioneNo
Regolazione portata
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.05
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di impostazioneNone
Tipo di prodottoAHQM
Valori Kvs [m³/h]50.00 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo36 Kilogram
Peso netto36 Kilogram
Volume62.4 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104028767
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm