Danfoss logo
AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-0,7 160 cm2 blue flange flow/ret

AFQMP 2, PN 16, DN 200, 0.1 bar - 1 bar, Portata [m³/h]: 36 - 450, flangia, Versione montaggio: libero

003G5565

Pressure independent control valve

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP25
ApplicazioneTeleriscaldamento e teleraffrescamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]10.00 bar
Campo regolazione pressione [bar] [Max]1.00 bar
Campo regolazione pressione [bar] [Min]0.10 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
Corsa [mm]28.00 mm
DescrizionePressure independent control valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]200 mm
Dimensione attuatore [cm2]320 cm²
Dimensioni attaccoDN 200
Dimensioni valvolaDN 200
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fattore di cavitazione0.35
Fattore di cavitazione 100%0.31
Fattore di cavitazione 25%0.44
Fattore di cavitazione 50%0.44
Fattore di cavitazione 75%0.35
FunzioneRegolatore della portata con valvola di regolazione integrata
Funzione VSP - PNo
Funzione VSP - QNo
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]1.00 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.10 bar
Inserto valvola regolazione sistema limitazione pressionePolmone
Limitazione portataSì
Caratteristica
Valore
Material DescriptionAFQMP 2 PN16 200/650 /0,1-1,0 320cm2 ora
Materiale corpo valvolaGhisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale CV cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Materiale CV tenutaEPDM
Materiale DP cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Materiale DP sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Materiale DP tenutaEPDM
Materiale membrana attuatoreEPDM (rullo, rinforzato in fibra)
Materiale sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
Perdita attraverso la via max. [% Kvs]0.01
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Portata [m³/h]450.00 m³/h
Portata [m³/h] [Max]450.00 m³/h
Portata [m³/h] [Min]36.00 m³/h
Posizione steloNormalmente aperta
Pressione di esercizio [bar] [Max]16 bar
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar]1.00 bar
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Regolatore di pressioneNo
Regolazione portataSì
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.01
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di impostazioneAdjustable
Tipo di prodottoAFQMP 2
Valori Kvs [m³/h]650.00 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo303.7 Kilogram
Peso netto247.5 Kilogram
Volume1392 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5714279064759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm