Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 40, DN 150, Portata [m³/h]: 32 - 160, flangia, Versione montaggio: libero

003G5536

Pressure independent control valve

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
ApplicazioneTeleriscaldamento e teleraffrescamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]12.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 40
Contains batteriesNo
Corsa [mm]23.00 mm
DescrizionePressure independent control valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]150 mm
Dimensione attuatore [cm2]320 cm²
Dimensioni attaccoDN 150
Dimensioni valvolaDN 150
EU RoHS complianceOut of scope
Fattore di cavitazione0.40
Fattore di cavitazione 100%0.34
Fattore di cavitazione 25%0.64
Fattore di cavitazione 50%0.64
Fattore di cavitazione 75%0.41
FunzioneRegolatore della portata con valvola di regolazione integrata
Funzione VSP - PNo
Funzione VSP - QNo
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Inserto valvola regolazione sistema limitazione pressionePolmone
Limitazione portata
Material DescriptionAFQM 2 PN40 150/380 /0,2 flange flow/ret
Materiale corpo valvolaAcciaio fuso GP240GH (GS-C 25)
Materiale CV cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Caratteristica
Valore
Materiale CV tenutaEPDM
Materiale DP cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Materiale DP sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Materiale DP tenutaEPDM
Materiale membrana attuatoreEPDM (rullo, rinforzato in fibra)
Materiale sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
Perdita attraverso la via max. [% Kvs]0.01
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Portata [m³/h]160.00 m³/h
Portata [m³/h] [Max]160.00 m³/h
Portata [m³/h] [Min]32.00 m³/h
Posizione steloNormalmente aperta
Pressione di esercizio [bar] [Max]40 bar
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar]0.20 bar
Pressione nominale [bar]40 bar
Product line08
Regolatore di pressioneNo
Regolazione portata
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.01
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di impostazioneFixed
Tipo di prodottoAFQM 2
Valori Kvs [m³/h]380.00 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo196 Kilogram
Peso netto171 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume637.44 Liter
EAN/UPC5714279065558