AFQM, PN 25
003G6904
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: AFQM / AFQM 6
003G6904
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Classe pressione | PN 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Regolatori di pressione e portata |
| Material Description | AFQM PN25 65/50 /0,5 fla flow/ret KDE |
| Product line | 08 |
| Tipo di prodotto | AFQM |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 84.5 Kilogram |
| Peso netto | 58.5 Kilogram |
| Volume | 628.8 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162295410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |