Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 250, Portata [m³/h]: 56 - 420, flangia, Versione montaggio: libero

003G6205

AFQM PN25 250/400/0,5 flangiato mandata/ritorno
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: AFQM / AFQM 6

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DescrizioneAFQM PN25 250/400/0,5 flangiato mandata/ritorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 250
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione 100%0.16
Fattore di cavitazione 25%0.20
Fattore di cavitazione 50%0.31
Caratteristica
Valore
Fattore di cavitazione 75%0.29
FunzioneRegolatore della portata con valvola di regolazione integrata
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Material DescriptionAFQM PN25 250/400/0.5 flange flow/ret
N. dossier SCIPb7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
Nome prodotto dossier SCIPAFQM DN65-400
Portata [m³/h]420.00 m³/h
Portata [m³/h] [Max]420.00 m³/h
Portata [m³/h] [Min]56.00 m³/h
Product line08
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoAFQM
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo390 Kilogram
Peso netto251 Kilogram
Volume785.001 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104512051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm