AFQM, PN 25, DN 200, Portata [m³/h]: 38 - 285, flangia, Versione montaggio: libero
003G6204
AFQM PN25 200/320/0,5 flangiato mandata/ritorno
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: AFQM / AFQM 6
003G6204
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Classe pressione | PN 25 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | AFQM PN25 200/320/0,5 flangiato mandata/ritorno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni valvola | DN 200 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fattore di cavitazione 100% | 0.16 |
| Fattore di cavitazione 25% | 0.20 |
| Fattore di cavitazione 50% | 0.31 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Fattore di cavitazione 75% | 0.29 |
| Funzione | Regolatore della portata con valvola di regolazione integrata |
| Gruppo prodotti | Regolatori di pressione e portata |
| Material Description | AFQM PN25 200/320/0.5 flange flow/ret |
| N. dossier SCIP | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| Nome prodotto dossier SCIP | AFQM DN65-400 |
| Portata [m³/h] | 285.00 m³/h |
| Portata [m³/h] [Max] | 285.00 m³/h |
| Portata [m³/h] [Min] | 38.00 m³/h |
| Product line | 08 |
| Tipi di attacchi | flangia |
| Tipo di prodotto | AFQM |
| Versione montaggio | libero |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 390 Kilogram |
| Peso netto | 390 Kilogram |
| Volume | 508.8 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104512044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |