Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 100, Portata [m³/h]: 12.6 - 76, flangia, Versione montaggio: libero

003G6065

AFQM PN16 100/125 /0,5 flangia mandata/rit.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: AFQM / AFQM 6

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP10
ApplicazioneTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]15.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
Corsa [mm]20.00 mm
DescrizioneAFQM PN16 100/125 /0,5 flangia mandata/rit.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]100 mm
Dimensione attuatore [cm2]250 cm²
Dimensioni attaccoDN 100
Dimensioni valvolaDN 100
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Fattore di cavitazione0.35
Fattore di cavitazione 100%0.31
Fattore di cavitazione 25%0.35
Fattore di cavitazione 50%0.38
Fattore di cavitazione 75%0.42
FunzioneRegolatore della portata con valvola di regolazione integrata
Funzione VSP - PNo
Funzione VSP - QNo
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Inserto valvola regolazione sistema limitazione pressioneSoffietto (Acciaio inox M. No. 1.4571)
Limitazione portata
Material DescriptionAFQM PN16 100/125 /0,5 flange flow/ret
Caratteristica
Valore
Materiale corpo valvolaGhisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale CV cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4404
Materiale CV tenutaEPDM
Materiale DP cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4404
Materiale DP tenutaEPDM
Materiale membrana attuatoreEPDM (rullo, rinforzato in fibra)
Materiale sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Portata [m³/h]76.00 m³/h
Portata [m³/h] [Max]76.00 m³/h
Portata [m³/h] [Min]12.60 m³/h
Posizione steloNormalmente aperta
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar]0.50 bar
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Regolatore di pressioneNo
Regolazione portata
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.01
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di impostazioneNone
Tipo di prodottoAFQM
Valori Kvs [m³/h]125.00 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo110 Kilogram
Peso netto110 Kilogram
Volume508.8 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104501444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm