AFQM, PN 25, DN 80, Portata [m³/h]: 8 - 40, flangia, Versione montaggio: libero
003G1089
AFQM PN25 80/80 /0,2 flangia mandata/ritorno
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: AFQM / AFQM 6
003G1089
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
| Alternativa PN VSP | 16 |
| Applicazione | Teleriscaldamento |
| Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 20.00 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 25 |
| Contains batteries | No |
| Corsa [mm] | 18.00 mm |
| Descrizione | AFQM PN25 80/80 /0,2 flangia mandata/ritorno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 80 mm |
| Dimensione attuatore [cm2] | 250 cm² |
| Dimensioni attacco | DN 80 |
| Dimensioni valvola | DN 80 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Fattore di cavitazione | 0.40 |
| Fattore di cavitazione 100% | 0.35 |
| Fattore di cavitazione 25% | 0.40 |
| Fattore di cavitazione 50% | 0.41 |
| Fattore di cavitazione 75% | 0.48 |
| Funzione | Regolatore della portata con valvola di regolazione integrata |
| Funzione VSP - P | No |
| Funzione VSP - Q | No |
| Funzione VSP - T | No |
| Gruppo prodotti | Regolatori di pressione e portata |
| Inserto valvola regolazione sistema limitazione pressione | Soffietto (Acciaio inox M. No. 1.4571) |
| Limitazione portata | Sì |
| Material Description | FLOWCONTROLLER WITH INTEGR |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale corpo valvola | Ferro duttile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Materiale CV cono valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4404 |
| Materiale CV tenuta | EPDM |
| Materiale DP cono valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4404 |
| Materiale DP tenuta | EPDM |
| Materiale membrana attuatore | EPDM (rullo, rinforzato in fibra) |
| Materiale sede valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4021 |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Numero di vie | 2 |
| pH mezzo [Max] | 10 |
| pH mezzo [Min] | 7 |
| Portata [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Portata [m³/h] [Max] | 40.00 m³/h |
| Portata [m³/h] [Min] | 8.00 m³/h |
| Posizione stelo | Normalmente aperta |
| Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Pressione nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Regolatore di pressione | No |
| Regolazione portata | Sì |
| Tasso di trafilamento [% Kvs] | 0.01 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipi di attacchi | flangia |
| Tipo di impostazione | None |
| Tipo di prodotto | AFQM |
| Valori Kvs [m³/h] | 80.00 m³/h |
| Versione montaggio | libero |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 70.5 Kilogram |
| Peso netto | 70.5 Kilogram |
| Volume | 208.8 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809037 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |