PCV-VFGS 2, PN 40, DN 250, 630 m³/h, flangia
003G1567
Kit assem. PCV-VFGS2 PN40 250/630 flangia
003G1567
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua di circolazione |
| Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Campo pressione differenziale [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Caratteristica | Lineare ottimizzata |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 40 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Kit assem. PCV-VFGS2 PN40 250/630 flangia |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 250 mm |
| Dimensione attuatore [cm2] | 630 cm² |
| Dimensioni valvola | DN 250 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fattore di cavitazione | 0.20 |
| Funzione | Kit assemblaggio PCV |
| Gruppo prodotti | Servo-valvole pilotate |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFGS2 PN40 250/630 flange |
| Materiale cono valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4021 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale corpo valvola | Acciaio fuso EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Materiale di tenuta | Metallo |
| Materiale sede valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4313 |
| Mezzi consentiti | Vapore |
| Numero di vie | 2 |
| pH mezzo [Max] | 10 |
| pH mezzo [Min] | 7 |
| Posizione stelo | Normalmente chiusa |
| Pressione nominale [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Rangeability | 750:1 |
| Tasso di trafilamento [% Kvs] | 0.05 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 200 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipi di attacchi | flangia |
| Tipo di prodotto | PCV-VFGS 2 |
| Valori Kvs [m³/h] | 630.00 m³/h |
| Versione montaggio | libero |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 616.5 Kilogram |
| Peso netto | 293 Kilogram |
| Volume | 1383.3 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813911 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |