Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 40, DN 200, 450 m³/h, flangia

003G1566

Kit assem. PCV-VFGS2 PN40 200/450 flangia

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua di circolazione
Campo pressione differenziale [bar] [Max]10.00 bar
Campo pressione differenziale [bar] [Min]0.50 bar
CaratteristicaLineare ottimizzata
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 40
Contains batteriesNo
DescrizioneKit assem. PCV-VFGS2 PN40 200/450 flangia
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]200 mm
Dimensione attuatore [cm2]630 cm²
Dimensioni valvolaDN 200
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fattore di cavitazione0.20
FunzioneKit assemblaggio PCV
Gruppo prodottiServo-valvole pilotate
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN40 200/450 flange
Materiale cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Caratteristica
Valore
Materiale corpo valvolaAcciaio fuso EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Materiale di tenutaMetallo
Materiale sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4313
Mezzi consentitiVapore
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Posizione steloNormalmente chiusa
Pressione nominale [bar]40 bar
Product line08
Rangeability550:1
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.05
Temperatura mezzo [°C] [Max]200 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoPCV-VFGS 2
Valori Kvs [m³/h]450.00 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo434 Kilogram
Peso netto203 Kilogram
Volume1375.35 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421813904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm