Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 16, DN 125, 160 m³/h, flangia

003G1554

Kit assem. PCV-VFGS2 PN16 125/160 flangia

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Campo pressione differenziale [bar] [Max]15.00 bar
Campo pressione differenziale [bar] [Min]0.50 bar
CaratteristicaLineare ottimizzata
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneKit assem. PCV-VFGS2 PN16 125/160 flangia
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]125 mm
Dimensione attuatore [cm2]250 cm²
Dimensioni valvolaDN 125
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fattore di cavitazione0.35
FunzioneKit assemblaggio PCV
Gruppo prodottiServo-valvole pilotate
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN16 125/160 flange
Materiale cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Caratteristica
Valore
Materiale corpo valvolaGhisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale di tenutaMetallo
Materiale sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Posizione steloNormalmente chiusa
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Rangeability400:1
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.05
Temperatura mezzo [°C] [Max]200 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoPCV-VFGS 2
Valori Kvs [m³/h]160.00 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo95 Kilogram
Peso netto95 Kilogram
Volume506.1 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421813812
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm