Danfoss logo
HPBV Bypass valve | 003H6005_L

HPBV, Pressione nominale [bar]: 16, 25 mm, 0.5 bar - 2.5 bar

003H6005

High pressure by-pass valve

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo regolazione pressione [bar] [Max]2.50 bar
Campo regolazione pressione [bar] [Min]0.50 bar
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescrizioneHigh pressure by-pass valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]25 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Material DescriptionDN 250 WE/WE H405 W. GEAR
N. dossier SCIP96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Quantità per formato imballo15 pz
Tipo di prodottoHPBV

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.704 Kilogram
Peso netto0.663 Kilogram
Volume1.116 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428567220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm