Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 16, DN 250, 800 m³/h, flangia

065B5606

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
ApplicazioneTeleriscaldamento e teleraffrescamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]10.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]250 mm
Dimensioni valvolaDN 250
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.30
Fattore di cavitazione 100%0.28
Fattore di cavitazione 25%0.67
Fattore di cavitazione 50%0.37
Fattore di cavitazione 75%0.32
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Material DescriptionVFQ221 PN16 250/800 2-way flange flow/re
Materiale cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Materiale corpo valvolaAcciaio fuso GP240GH (GS-C 25)
Materiale DP cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Caratteristica
Valore
Materiale DP sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Materiale DP tenutaEPDM
Materiale sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
Perdita attraverso la via max. [% Kvs]0.05
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione di esercizio [bar] [Max]16 bar
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Sistema limitazione pressioneChamber
Standard di collegamentoEN 1092-1
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.05
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoVFQ 221
Tipo di tenutaSoft sealing cone
Valori Kvs [m³/h]800 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo398 Kilogram
Peso netto372 Kilogram
Volume795.84 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162296523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm