Danfoss logo

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
ApplicazioneTeleriscaldamento e teleraffrescamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]10.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]200 mm
Dimensioni valvolaDN 200
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.35
Fattore di cavitazione 100%0.32
Fattore di cavitazione 25%0.59
Fattore di cavitazione 50%0.50
Fattore di cavitazione 75%0.38
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Material DescriptionVFQ 22 PN16 200/650 2-way flange flow/re
Materiale cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Materiale corpo valvolaGhisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale DP cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Materiale DP sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Caratteristica
Valore
Materiale DP tenutaMetallo
Materiale sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
Perdita attraverso la via max. [% Kvs]0.05
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione di esercizio [bar] [Max]16 bar
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Sistema limitazione pressioneChamber
Standard di collegamentoEN 1092-1
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.05
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoVFQ 22
Tipo di tenutaMetal sealing cone
Valori Kvs [m³/h]650.00 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo276 Kilogram
Peso netto222 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume637.44 Liter
EAN/UPC5715162296448