VFG 22, PN 40, DN 250, 800 m³/h, flangia
065B5520
Pressure operated valves
065B5520
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
| Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 10.00 bar |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Classe pressione | PN 40 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Pressure operated valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 250 mm |
| Dimensioni attacco | DN 250 |
| Dimensioni valvola | DN 250 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fattore di cavitazione | 0.18 |
| Fattore di cavitazione 100% | 0.12 |
| Fattore di cavitazione 25% | 0.32 |
| Fattore di cavitazione 50% | 0.25 |
| Fattore di cavitazione 75% | 0.18 |
| Gruppo prodotti | Regolatori di pressione e portata |
| Inserto valvola regolazione sistema limitazione pressione | Polmone |
| Material Description | VFG 22 PN40 250/800 2-way flange flow/re |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale corpo valvola | Acciaio fuso EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Materiale DP cono valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4021 |
| Materiale DP sede valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4021 |
| Materiale DP tenuta | Metallo |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Numero di vie | 2 |
| Perdita attraverso la via max. [% Kvs] | 0.05 |
| pH mezzo [Max] | 10 |
| pH mezzo [Min] | 7 |
| Pressione di esercizio [bar] [Max] | 40 bar |
| Pressione nominale [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Standard di collegamento | EN 1092-1 |
| Tasso di trafilamento [% Kvs] | 0.05 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipi di attacchi | flangia |
| Tipo di prodotto | VFG 22 |
| Tipo di tenuta | Metal sealing cone |
| Valori Kvs [m³/h] | 800.00 m³/h |
| Versione montaggio | libero |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 430 Kilogram |
| Peso netto | 404 Kilogram |
| Volume | 795.84 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279052602 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |