Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP(B) 2, PN 40, 0.1 bar - 1 bar, 160 cm²

003G5622

Funzione: Regolatore press. diff.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 40
Contains batteriesNo
DescrizioneDifferential pressure actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm] [Max]125 mm
Diametro [mm] [Min]15 mm
Dimensione attuatore [cm2]160 cm²
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
FunzioneRegolatore press. diff.
Gruppo prodottiAttuatori - Pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]1.00 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.10 bar
Limitazione portataNo
Material DescriptionAFP(B) 2 PN40 0,1-1 160cm2 blue
Caratteristica
Valore
Materiale corpoAcciaio tipo 1.0345, zincato
Materiale membrana attuatoreEPDM (rullo, rinforzato in fibra)
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione di esercizio [bar] [Max]40 bar
Pressione nominale [bar]40 bar
Product line08
Regolatore di pressioneRegolatore pressione differenziale
Regolazione portataNo
Spring colourblue
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo di impostazioneAdjustable
Tipo di prodottoAFP(B) 2
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo15.215 Kilogram
Peso netto14 Kilogram
Volume49.619 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162388358
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm