Danfoss logo
AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, PN 40, 0.5 bar - 0.5 bar, 160 cm²

003G5603

Funzione: Regolatore di portata

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
ApplicazioneTeleriscaldamento e teleraffrescamento
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 40
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm] [Max]125 mm
Diametro [mm] [Min]15 mm
Differential pressure setting [bar]0.50 bar
Dimensione attuatore [cm2]160 cm²
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
FunzioneRegolatore di portata
Gruppo prodottiAttuatori - Pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]0.5 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.5 bar
Limitazione portataNo
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F2 PN40 0,5 160cm2 int. spring
Caratteristica
Valore
Materiale corpoAcciaio tipo 1.0345, zincato
Materiale membrana attuatoreEPDM (rullo, rinforzato in fibra)
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Mounting (flow / return)flow
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione di esercizio [bar] [Max]40 bar
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar]0.50 bar
Pressione nominale [bar]40 bar
Product line08
Regolatore di pressioneNessuno
Regolazione portataSì
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo di impostazioneFixed
Tipo di prodottoAFQ 2
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo11.353 Kilogram
Peso netto9.9 Kilogram
Volume42.847 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162374726
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm