AFQ 2, PN 16, 0.5 bar - 0.5 bar, 160 cm²
003G5601
Funzione: Regolatore di portata
003G5601
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
| Applicazione | Teleriscaldamento e teleraffrescamento |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] [Max] | 125 mm |
| Diametro [mm] [Min] | 15 mm |
| Differential pressure setting [bar] | 0.50 bar |
| Dimensione attuatore [cm2] | 160 cm² |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funzione | Regolatore di portata |
| Gruppo prodotti | Attuatori - Pressione e portata |
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Max] | 0.50 bar |
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Limitazione portata | No |
| Material Description | AFQ2/AFPB-F2 PN16 0,5 160cm2 int. spring |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale corpo | Acciaio tipo 1.0345, zincato |
| Materiale membrana attuatore | EPDM (rullo, rinforzato in fibra) |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Montaggio (mandata / ritorno) | return |
| pH mezzo [Max] | 10 |
| pH mezzo [Min] | 7 |
| Pressione di esercizio [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar] | 0.50 bar |
| Pressione nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Regolatore di pressione | Nessuno |
| Regolazione portata | Sì |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo di impostazione | Fixed |
| Tipo di prodotto | AFQ 2 |
| Versione montaggio | libero |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 9 Kilogram |
| Peso netto | 8 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 41.902 Liter |
| EAN/UPC | 5714279476781 |