AFP 2, PN 40, 1.5 bar - 4 bar, 160 cm²
003G5616
Funzione: Regolatore press. diff.
003G5616
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 40 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Differential pressure actuator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] [Max] | 250 mm |
| Diametro [mm] [Min] | 15 mm |
| Dimensione attuatore [cm2] | 160 cm² |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funzione | Regolatore press. diff. |
| Gruppo prodotti | Attuatori - Pressione e portata |
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Max] | 4 bar |
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Min] | 1.5 bar |
| Limitazione portata | No |
| Material Description | AFP 2 PN40 1,5-4 160cm2 black |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale corpo | Acciaio tipo 1.0345, zincato |
| Materiale membrana attuatore | EPDM (rullo, rinforzato in fibra) |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| pH mezzo [Max] | 10 |
| pH mezzo [Min] | 7 |
| Pressione di esercizio [bar] [Max] | 40 bar |
| Pressione nominale [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Regolatore di pressione | Regolatore pressione differenziale |
| Regolazione portata | No |
| Spring colour | black |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo di impostazione | Adjustable |
| Tipo di prodotto | AFP 2 |
| Versione montaggio | libero |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 16.5 Kilogram |
| Peso netto | 14.5 Kilogram |
| Volume | 52.215 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104523132 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |