Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 16, 0.1 bar - 0.35 bar, 640 cm²

003G5611

Funzione: Regolatore press. diff.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneAttuatore di pressione differenziale
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm] [Max]250 mm
Diametro [mm] [Min]15 mm
Dimensione attuatore [cm2]640 cm²
EU RoHS complianceOut of scope
FunzioneRegolatore press. diff.
Gruppo prodottiAttuatori - Pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]0.35 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.10 bar
Limitazione portataNo
Material DescriptionAFP 2 PN16 0,1-0,35 640cm2 yellow
Caratteristica
Valore
Materiale corpoAcciaio tipo 1.0345, zincato
Materiale membrana attuatoreEPDM (rullo, rinforzato in fibra)
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione di esercizio [bar] [Max]16 bar
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Regolatore di pressioneRegolatore pressione differenziale
Regolazione portataNo
Spring colouryellow
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo di impostazioneAdjustable
Tipo di prodottoAFP 2
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo48.5 Kilogram
Peso netto40 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume189.24 Liter
EAN/UPC5710104518220