Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 16, 1 bar - 2.5 bar, 160 cm²

003G5607

Funzione: Regolatore press. diff.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneAttuatore di pressione differenziale
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm] [Max]250 mm
Diametro [mm] [Min]15 mm
Dimensione attuatore [cm2]160 cm²
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
FunzioneRegolatore press. diff.
Gruppo prodottiAttuatori - Pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]2.50 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]1.00 bar
Limitazione portataNo
Material DescriptionAFP 2 PN16 1-2,5 160cm2red
Caratteristica
Valore
Materiale corpoAcciaio tipo 1.0345, zincato
Materiale membrana attuatoreEPDM (rullo, rinforzato in fibra)
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione di esercizio [bar] [Max]16 bar
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Regolatore di pressioneRegolatore pressione differenziale
Regolazione portataNo
Spring colourred
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo di impostazioneAdjustable
Tipo di prodottoAFP 2
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo13.2 Kilogram
Peso netto12 Kilogram
Volume52.392 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104096261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm