Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD Olio, PN 25, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm², Giallo

003G1043

Funzione: Regolatore riduzione press.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo regolazione pressione [bar] [Max]3.00 bar
Campo regolazione pressione [bar] [Min]0.50 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
ColoreGiallo
Contains batteriesNo
DescrizioneAFD OIL PB25 0,5-3 80 cm2 giallo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm] [Max]50 mm
Diametro [mm] [Min]15 mm
Dimensione attuatore [cm2]80 cm²
EU RoHS complianceOut of scope
FunzioneRegolatore riduzione press.
Gruppo prodottiAttuatori - Pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]3.00 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.50 bar
Caratteristica
Valore
Limitazione portataNo
Material DescriptionAFD OIL PB25 0,5-3 80cm2 yellow
Materiale corpoSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Mezzi consentitiTermo oil
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione di esercizio [bar] [Max]25 bar
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Regolatore di pressioneRegolatore di riduzione pressione
Regolazione portataNo
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipo di impostazioneAdjustable
Tipo di prodottoAFD Olio
Versione montaggioPortata

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo7.338 Kilogram
Peso netto7.338 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume26.485 Liter
EAN/UPC5702421808573