Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Tubi d'impulso, 10 mm, G 1/4, Acciaio inossidabile

003G1849

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]10 mm
Dimensione attuatore160 cm²
Dimensioni attaccoG 1/4
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 160cm2 PN40 DN1
Caratteristica
Valore
MaterialeAcciaio inossidabile
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
N. dossier SCIPa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Nome prodotto dossier SCIPAF IMPULSE TUBES (3)
Per dimensione valvolaDN 125
Per tipologia di prodottoAFPQ 24
Pressione nominale [bar]40 bar
Product line08
Tipo di prodottoTubi d'impulso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.55 Kilogram
Peso netto0.5 Kilogram
Volume5.64 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162414088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm