Tubi d'impulso, 10 mm, G 1/4, Acciaio inossidabile
003G1844
003G1844
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 10 mm |
| Dimensione attuatore | 160 cm² |
| Dimensioni attacco | G 1/4 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Gruppo prodotti | Accessori - SAC |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ2 160cm2 PN40 DN80 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| N. dossier SCIP | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
| Nome prodotto dossier SCIP | AF IMPULSE TUBES (3) |
| Per dimensione valvola | DN 80 |
| Per tipologia di prodotto | AFPQ 2 |
| Pressione nominale [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Tipo di prodotto | Tubi d'impulso |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.328 Kilogram |
| Peso netto | 0.24 Kilogram |
| Volume | 4.128 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162414736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |