Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Tubi d'impulso, 10 mm, G 1/4, Acciaio inossidabile

003G1832

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]10 mm
Dimensione attuatore160 cm²
Dimensioni attaccoG 1/4
EU RoHS complianceYes
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 DN15/20
Caratteristica
Valore
MaterialeAcciaio inossidabile
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Per dimensione valvolaDN 15DN 20
Per tipologia di prodottoAFPQ 24
Pressione nominale [bar]40 bar
Product line08
Quantità per formato imballo10 pz
Tipo di prodottoTubi d'impulso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.6 Kilogram
Peso netto0.58 Kilogram
Volume2.88 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255135753
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm