Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Tubi d'impulso, 10 mm, G 1/4, Acciaio inossidabile

003G1829

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]10 mm
Dimensione attuatore160 cm²
Dimensioni attaccoG 1/4
EU RoHS complianceYes
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 DN25/32
Caratteristica
Valore
MaterialeAcciaio inossidabile
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Per dimensione valvolaDN 25DN 32
Per tipologia di prodottoAFPQ 2
Pressione nominale [bar]40 bar
Product line08
Quantità per formato imballo10 pz
Tipo di prodottoTubi d'impulso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.44 Kilogram
Peso netto0.42 Kilogram
Volume1.68 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255136675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm