Tubi d'impulso, 10 mm, G 1/4, Acciaio inossidabile
003G1828
003G1828
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 10 mm |
| Dimensione attuatore | 160 cm² |
| Dimensioni attacco | G 1/4 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessori - SAC |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ2 DN15/20 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Per dimensione valvola | DN 15DN 20 |
| Per tipologia di prodotto | AFPQ 2 |
| Pressione nominale [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Tipo di prodotto | Tubi d'impulso |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.42 Kilogram |
| Peso netto | 0.4 Kilogram |
| Volume | 1.6 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255137368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |