Tubi d'impulso, 10 mm, G 1/4, Acciaio inossidabile
003G1827
003G1827
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 10 mm |
| Dimensione attuatore | 160 cm² |
| Dimensioni attacco | G 1/4 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessori - SAC |
| Idoneo per valvola con pressione [mm] [Max] | 40 bar |
| Idoneo per valvola con pressione [mm] [Min] | 16 bar |
| Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max] | 50 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min] | 50 mm |
| Material Description | Impulse tubes for AFQ2 DN50 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Per dimensione valvola | DN 50 |
| Per tipologia di prodotto | AFQ 2 |
| Pressione nominale [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Tipo di prodotto | Tubi d'impulso |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.45 Kilogram |
| Peso netto | 0.43 Kilogram |
| Volume | 1.6 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255136651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |