Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Tubi d'impulso, 10 mm, G 1/4, Acciaio inossidabile

003G1824

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]10 mm
Dimensione attuatore160 cm²
Dimensioni attaccoG 1/4
EU RoHS complianceYes
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Max]40 bar
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Min]16 bar
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max]20 mm
Caratteristica
Valore
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min]15 mm
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ2 DN15/20
MaterialeAcciaio inossidabile
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Per dimensione valvolaDN 15DN 20
Per tipologia di prodottoAFQ 2
Pressione nominale [bar]40 bar
Product line08
Tipo di prodottoTubi d'impulso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.4 Kilogram
Peso netto0.38 Kilogram
Volume1.44 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255136606
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm