Danfoss logo
Combination piece KF3, AF range

Combination pieces KF3, 2 x G 1 1/4"

003G1441

Combination pieces KF3, 2 x G 1 1/4"

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DescrizioneCombination pieces KF3, 2 x G 1 1/4"
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Caratteristica
Valore
Material DescriptionCombination pieces KF3
N. dossier SCIP0a6d90c3-845f-467a-a59b-1dd3b0a9f805
Nome prodotto dossier SCIPACC. SAC HD Combination piece KF3
Product line08
Tipo di prodottoPezzi combinati

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.485 Kilogram
Peso netto1.47 Kilogram
Volume1.365 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421812471
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm