HRE 4, PN 6, DN 25, 10 m³/h, Rp 1
065Z0424
HRE 4 PN6 25/10 a settore 4 vie Rp1
065Z0424
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 50% |
| Applicazione | Riscaldamento |
| Caratteristica | Caratteristica a S |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 6 |
| Contains batteries | No |
| Coppia di lavoro [Nm] | 5 N-m |
| Descrizione | HRE 4 PN6 25/10 a settore 4 vie Rp1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 25 mm |
| Dimensioni attacco | Rp 1 |
| Dimensioni valvola | DN 25 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funzione | Valvola miscelatrice |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione motorizzate |
| Material Description | HRE 4 PN6 25/10 rotary 4-way Rp1 |
| Materiale cono valvola | Ottone DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Materiale corpo valvola | Ghisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale pattino | Ottone DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Materiale tenuta premistoppa | EPDM |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| N. dossier SCIP | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| Nome prodotto dossier SCIP | HRB HRE HFE |
| Numero di vie | 4 |
| Perdita attraverso la via max. [% Kvs] | 1.5 |
| pH mezzo [Max] | 10 |
| pH mezzo [Min] | 7 |
| Pressione differenziale di chiusura (deviazione) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Pressione differenziale di chiusura (miscelazione) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Pressione nominale [bar] | 6 bar |
| Product line | 08 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 110 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipi di attacchi | filettatura interna |
| Tipo di prodotto | HRE 4 |
| Valori Kvs [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Versione montaggio | Portata |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.75 Kilogram |
| Peso netto | 1.704 Kilogram |
| Volume | 2.212 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033419 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |