Danfoss logo
4-way rotary valve type HRE 4

HRE 4, PN 6, DN 20, 6.3 m³/h, Rp 3/4

065Z0423

HRE 4 PN6 20/6.3 a settore 4 vie Rp3/4

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
ApplicazioneRiscaldamento
CaratteristicaCaratteristica a S
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 6
Contains batteriesNo
Coppia di lavoro [Nm]5 N-m
DescrizioneHRE 4 PN6 20/6.3 a settore 4 vie Rp3/4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]20 mm
Dimensioni attaccoRp 3/4
Dimensioni valvolaDN 20
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunzioneValvola miscelatrice
Gruppo prodottiValvole di regolazione motorizzate
Material DescriptionHRE 4 PN6 20/6.3 rotary 4-way Rp3/4
Materiale cono valvolaOttone DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiale corpo valvolaGhisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25)
Caratteristica
Valore
Materiale pattinoOttone DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiale tenuta premistoppaEPDM
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
N. dossier SCIPb522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Nome prodotto dossier SCIPHRB HRE HFE
Numero di vie4
Perdita attraverso la via max. [% Kvs]1.5
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione differenziale di chiusura (deviazione) [bar] [Max]1.0 bar
Pressione differenziale di chiusura (miscelazione) [bar] [Max]1.0 bar
Pressione nominale [bar]6 bar
Product line08
Temperatura mezzo [°C] [Max]110 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchifilettatura interna
Tipo di prodottoHRE 4
Valori Kvs [m³/h]6.30 m³/h
Versione montaggioPortata

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.343 Kilogram
Peso netto1.3 Kilogram
Volume2.14 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104033402
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm