Danfoss logo
4-way rotary valve type HRB 4

HRB 4, PN 10, DN 50, 40 m³/h, Rp 2

065Z0417

HRB 4 PN10 50/40 a settore 4 vie Rp2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
Alternativa PN VSP6
ApplicazioneRiscaldamento
CaratteristicaCaratteristica a S
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 10
Contains batteriesNo
Coppia di lavoro [Nm]5 N-m
DescrizioneHRB 4 PN10 50/40 a settore 4 vie Rp2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]50 mm
Dimensioni attaccoRp 2
Dimensioni valvolaDN 50
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiValvole di regolazione motorizzate
Material DescriptionHRB 4 PN10 50/40 rotary 4-way Rp2
Materiale cono valvolaOttone DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiale corpo valvolaOttone DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Caratteristica
Valore
Materiale pattinoOttone DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiale tenuta premistoppaEPDM
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
N. dossier SCIPb522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Nome prodotto dossier SCIPHRB HRE HFE
Numero di vie4
Perdita attraverso la via max. [% Kvs]1.0
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione differenziale di chiusura (deviazione) [bar] [Max]2.0 bar
Pressione differenziale di chiusura (miscelazione) [bar] [Max]1.0 bar
Pressione nominale [bar]10 bar
Product line08
Temperatura mezzo [°C] [Max]110 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchifilettatura interna
Tipo di prodottoHRB 4
Valori Kvs [m³/h]40.00 m³/h
Versione montaggioPortata

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.325 Kilogram
Peso netto3.3 Kilogram
Volume5.598 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104033754
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm