Danfoss logo
3-way rotary valve type HFE 3

HFE 3 PN6 125/280 a settore 3 vie Flangia

065Z0436

HFE 3 PN6 125/280 a settore 3 vie Flangia

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
ApplicazioneRiscaldamento
Applicazione alternativa VSPTeleriscaldamento
CaratteristicaCaratteristica a S
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Coppia di lavoro [Nm]15 N-m
DescrizioneHFE 3 PN6 125/280 a settore 3 vie Flangia
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]125 mm
Dimensioni attaccoPN 6
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunzioneSfioro pressione
Gruppo prodottiAltre valvole
Material DescriptionHFE 3 PN6 125/280 rotary 3-way Flange
Materiale alberinoAcciaio inossidabile
Materiale cono valvolaOttone DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiale corpo valvolaGhisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25)
Caratteristica
Valore
Materiale pattinoOttone DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiale tenuta premistoppaEPDM
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
N. dossier SCIPb522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Nome prodotto dossier SCIPHRB HRE HFE
Numero di vie3
Perdita attraverso la via max. [% Kvs]Suunamine 0.5Segamine: 1.0
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione differenziale di chiusura (deviazione) [bar] [Max]0.5 bar
Pressione differenziale di chiusura (miscelazione) [bar] [Max]0.5 bar
Pressione nominale [bar]6 bar
Product line28
Temperatura mezzo [°C] [Max]110 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoHFE 3
Valori Kvs [m³/h]280.00 m³/h
Versione montaggioPortata

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo38.4 Kilogram
Peso netto35.4 Kilogram
Volume98.872 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104033532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm