HFE 3 PN6 100/225 a settore 3 vie Flangia
065Z0435
HFE 3 PN6 100/225 a settore 3 vie Flangia
065Z0435
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 50% |
| Applicazione | Riscaldamento |
| Applicazione alternativa VSP | Teleriscaldamento |
| Caratteristica | Caratteristica a S |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Coppia di lavoro [Nm] | 10 N-m |
| Descrizione | HFE 3 PN6 100/225 a settore 3 vie Flangia |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 100 mm |
| Dimensioni attacco | PN 6 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funzione | Sfioro pressione |
| Gruppo prodotti | Altre valvole |
| Material Description | HFE 3 PN6 100/225 rotary 3-way Flange |
| Materiale alberino | Acciaio inossidabile |
| Materiale cono valvola | Ottone DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Materiale corpo valvola | Ghisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale pattino | Ottone DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Materiale tenuta premistoppa | EPDM |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| N. dossier SCIP | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| Nome prodotto dossier SCIP | HRB HRE HFE |
| Numero di vie | 3 |
| Perdita attraverso la via max. [% Kvs] | Suunamine 0.5Segamine: 1.0 |
| pH mezzo [Max] | 10 |
| pH mezzo [Min] | 7 |
| Pressione differenziale di chiusura (deviazione) [bar] [Max] | 0.5 bar |
| Pressione differenziale di chiusura (miscelazione) [bar] [Max] | 0.5 bar |
| Pressione nominale [bar] | 6 bar |
| Product line | 28 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 110 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipi di attacchi | flangia |
| Tipo di prodotto | HFE 3 |
| Valori Kvs [m³/h] | 225.00 m³/h |
| Versione montaggio | Portata |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 33.442 Kilogram |
| Peso netto | 22 Kilogram |
| Volume | 99.578 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033525 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |