VRB 3 PN16 15/1 3 vie a globo fil. int.
065Z0212
VRB 3 PN16 15/1 3 vie a globo fil. int.
065Z0212
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 50% |
| Alternativa PN VSP | 10 |
| Applicazione | Riscaldamento e raffrescamento |
| Applicazione alternativa VSP | Acqua raffreddata |
| Caratteristica | Percentuale uguale |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Corsa [mm] | 15.00 mm |
| Descrizione | VRB 3 PN16 15/1 3 vie a globo fil. int. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 15 mm |
| Dimensioni attacco | Rp 1/2 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fattore di cavitazione | 0.40 |
| Funzione | Valvola miscelatrice |
| Gruppo prodotti | Altre valvole |
| Material Description | VRB 3 PN16 15/1 3-way seated int. thr |
| Materiale cono valvola | Ottone |
| Materiale corpo valvola | Bronzo rosso, mat. No. 2.1096.1 (RG5) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale stelo valvola | Acciaio inossidabile |
| Materiale tenuta premistoppa | EPDM |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| N. dossier SCIP | 15ff5690-0dfc-4872-9c64-d018fe4815f1 |
| Nome prodotto dossier SCIP | VRB 3 PN16 DN15 |
| Numero di vie | 3 |
| Perdita attraverso la via max. [% Kvs] | disegno “bubble tight” |
| Perdita attraverso via (B-AB) max. [% Kvs] | 1.0 |
| pH mezzo [Max] | 10 |
| pH mezzo [Min] | 7 |
| Pressione differenziale di chiusura (deviazione) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Pressione differenziale di chiusura (miscelazione) [bar] [Max] | 4.0 bar |
| Pressione nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 28 |
| Rangeability | 50:1 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipi di attacchi | Filettatura Interna |
| Tipo di prodotto | VRB 3 |
| Valori Kvs [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Versione montaggio | Portata |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.756 Kilogram |
| Peso netto | 0.756 Kilogram |
| Volume | 1.466 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421559420 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |