Danfoss logo
3-way seated valve type VRB 3 external thread

VRB 3 PN16 25/10 3 vie a globo fil est.

065Z0157

VRB 3 PN16 25/10 3 vie a globo fil est.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
Alternativa PN VSP10
ApplicazioneRiscaldamento e raffrescamento
Applicazione alternativa VSPAcqua raffreddata
CaratteristicaPercentuale uguale
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Corsa [mm]15.00 mm
DescrizioneVRB 3 PN16 25/10 3 vie a globo fil est.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]25 mm
Dimensioni attaccoG 1 1/2
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.40
FunzioneValvola miscelatrice
Gruppo prodottiAltre valvole
Material DescriptionVRB 3 PN16 25/10 3-way seated ext. thr
Materiale cono valvolaOttone
Materiale corpo valvolaBronzo rosso, mat. No. 2.1096.1 (RG5)
Caratteristica
Valore
Materiale stelo valvolaAcciaio inossidabile
Materiale tenuta premistoppaEPDM
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
N. dossier SCIP5dc33ca0-f2ad-4ee3-b16a-6f2faae76073
Nome prodotto dossier SCIPVRB 3 PN16 25/10 3-way seated ext. thr
Numero di vie3
Perdita attraverso la via max. [% Kvs]disegno “bubble tight”
Perdita attraverso via (B-AB) max. [% Kvs]1.0
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione differenziale di chiusura (deviazione) [bar] [Max]1.0 bar
Pressione differenziale di chiusura (miscelazione) [bar] [Max]4.0 bar
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line28
Rangeability100:1
Temperatura mezzo [°C] [Max]130 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipi di attacchiFilettatura esterna
Tipo di prodottoVRB 3
Valori Kvs [m³/h]10.00 m³/h
Versione montaggioPortata

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.364 Kilogram
Peso netto1.364 Kilogram
Volume1.522 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421559123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm