VL 2 PN6 100/145 2 vie a globo flangiata
065Z3426
VL 2 PN6 100/145 2 vie a globo flangiata
065Z3426
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 50% |
| Applicazione | Riscaldamento e raffrescamento |
| Applicazione alternativa VSP | Teleriscaldamento |
| Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Caratteristica | Percentuale uguale |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Corsa [mm] | 30.00 mm |
| Descrizione | VL 2 PN6 100/145 2 vie a globo flangiata |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 100 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fattore di cavitazione | 0.40 |
| Gruppo prodotti | Altre valvole |
| Material Description | VL 2 DN100 KVS 145 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale cono valvola | Bronzo rosso CuSn5Zn5Pb5 (Rg 5) |
| Materiale corpo valvola | Ghisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materiale stelo valvola | Acciaio inossidabile |
| Materiale tenuta premistoppa | EPDM |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Numero di vie | 2 |
| Perdita attraverso la via max. [% Kvs] | 0.05 |
| pH mezzo [Max] | 10 |
| pH mezzo [Min] | 7 |
| Pressione nominale [bar] | 6 bar |
| Product line | 28 |
| Rangeability | 100:1 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipi di attacchi | flangia |
| Tipo di prodotto | VL 2 |
| Valori Kvs [m³/h] | 145.00 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 43.4 Kilogram |
| Peso netto | 43.4 Kilogram |
| Volume | 91.2 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421512364 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |