Danfoss logo
2-way seated valve type VL 2

VL2 PN6 DN65/63 flangia

065Z0381

VL2 PN6 DN65/63 flangia

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
ApplicazioneRiscaldamento e raffrescamento
Applicazione alternativa VSPTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]2.50 bar
CaratteristicaPercentuale uguale
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Corsa [mm]20.00 mm
DescrizioneVL2 PN6 DN65/63 flangia
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]65 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.40
FunzioneSfioro pressione
Gruppo prodottiAltre valvole
Material DescriptionVL2 PN6 DN65/63 flange
Caratteristica
Valore
Materiale cono valvolaOttone
Materiale corpo valvolaGhisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale stelo valvolaAcciaio inossidabile
Materiale tenuta premistoppaEPDM
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
Perdita attraverso la via max. [% Kvs]disegno “bubble tight”
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione nominale [bar]6 bar
Product line28
Rangeability100:1
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoVL 2
Valori Kvs [m³/h]63.00 m³/h
Versione montaggioPortata

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo18.2 Kilogram
Peso netto14.2 Kilogram
Volume88.8 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104008288
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm