Danfoss logo
3-way seated valve type VL 3

VL3 PN6 DN40/25 flangia

065Z0359

VL3 PN6 DN40/25 flangia

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
ApplicazioneRiscaldamento e raffrescamento
Applicazione alternativa VSPTeleriscaldamento
CaratteristicaPercentuale uguale
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Corsa [mm]15.00 mm
DescrizioneVL3 PN6 DN40/25 flangia
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]40 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.40
FunzioneValvola miscelatrice
Funzione 2Sfioro pressione
Gruppo prodottiAltre valvole
Material DescriptionVL3 PN6 DN40/25 flange
Materiale cono valvolaOttone
Materiale corpo valvolaGhisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25)
Caratteristica
Valore
Materiale stelo valvolaAcciaio inossidabile
Materiale tenuta premistoppaEPDM
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
N. dossier SCIP2a201d49-60de-4d04-a5d4-28201624342c
Nome prodotto dossier SCIPVL3 PN6 flange
Numero di vie3
Perdita attraverso la via max. [% Kvs]disegno “bubble tight”
Perdita attraverso via (B-AB) max. [% Kvs]1.0
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione differenziale di chiusura (deviazione) [bar] [Max]1.0 bar
Pressione differenziale di chiusura (miscelazione) [bar] [Max]4.0 bar
Pressione nominale [bar]6 bar
Product line28
Rangeability100:1
Temperatura mezzo [°C] [Max]120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoVL 3
Valori Kvs [m³/h]25.00 m³/h
Versione montaggioPortata

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo8.05 Kilogram
Peso netto8.05 Kilogram
Volume11.322 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104009193
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm