Danfoss logo
2-way seated valve type VF 2

VF 2 PN16 15/1,6 2 vie a globo flangiata

065Z0273

VF 2 PN16 15/1,6 2 vie a globo flangiata

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
Alternativa PN VSP10
ApplicazioneRiscaldamento e raffrescamento
Applicazione alternativa VSPTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]4.00 bar
CaratteristicaPercentuale uguale
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Corsa [mm]10.00 mm
DescrizioneVF 2 PN16 15/1,6 2 vie a globo flangiata
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]15 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fattore di cavitazione0.40
Gruppo prodottiAltre valvole
Material DescriptionVF 2 PN16 15/1,6 2-way seated flange
Materiale cono valvolaOttone
Caratteristica
Valore
Materiale corpo valvolaGhisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale stelo valvolaAcciaio inossidabile
Materiale tenuta premistoppaEPDM
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
Perdita attraverso la via max. [% Kvs]disegno “bubble tight”
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line28
Rangeability50:1
Temperatura mezzo [°C] [Max]130 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoVF 2
Valori Kvs [m³/h]1.60 m³/h
Versione montaggioPortata

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.198 Kilogram
Peso netto1.943 Kilogram
Volume6.897 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104508801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm