Danfoss logo
3-way seated valve type VF 3

VF 3 PN16 50/40 3 vie a globo flangiata

065Z0260

VF 3 PN16 50/40 3 vie a globo flangiata

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 50%
Alternativa PN VSP10
ApplicazioneRiscaldamento e raffrescamento
Applicazione alternativa VSPTeleriscaldamento
CaratteristicaPercentuale uguale
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Corsa [mm]15.00 mm
DescrizioneVF 3 PN16 50/40 3 vie a globo flangiata
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]50 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fattore di cavitazione0.40
FunzioneValvola miscelatrice
Funzione 2Sfioro pressione
Gruppo prodottiAltre valvole
Material DescriptionVF 3 PN16 50/40 3-way seated flange
Materiale cono valvolaOttone
Materiale corpo valvolaGhisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25)
Caratteristica
Valore
Materiale stelo valvolaAcciaio inossidabile
Materiale tenuta premistoppaEPDM
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
N. dossier SCIP0caf285d-e662-4ceb-825a-b7525ba011bd
Nome prodotto dossier SCIPVF 3 PN16 3-way seated flange
Numero di vie3
Perdita attraverso la via max. [% Kvs]disegno “bubble tight”
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione differenziale di chiusura (deviazione) [bar] [Max]1.0 bar
Pressione differenziale di chiusura (miscelazione) [bar] [Max]4.0 bar
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line28
Rangeability100:1
Temperatura mezzo [°C] [Max]130 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]-10 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di prodottoVF 3
Valori Kvs [m³/h]40.00 m³/h
Versione montaggioPortata

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo12.752 Kilogram
Peso netto12.622 Kilogram
Volume10.953 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104007526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm