Danfoss logo
AMB 162/182-product-category

AMB 162/182

Gli attuatori AMB sono destinati al controllo delle valvole miscelatrici e deviatrici a settore.

Gli attuatori AMB 162 e AMB 182 sono utilizzati per il controllo della temperatura negli impianti di riscaldamento centralizzati assieme alle valvole a settore a 3 e 4 vie di tipo HRB, HRE e HFE.

Features and benefits

  • Interruttore AUSILIARIO aggiuntivo;
  • Indicazione della posizione effettiva della valvola;
  • LED di indicazione del senso di rotazione;
  • Modalità in rotazione manuale della valvola attivata tramite una frizione permanente;
  • Nessun danno in caso di blocco della valvola;
  • Funzionamento silenzioso e affidabile;
  • Nessuna manutenzione;
  • Velocità selezionabile con DIP switch (solo attuatore modulante);
  • Indicazione tramite LED dell’interruttore AUSILIARIO attivato (solo attuatori con controllo a 2 e 3 punti).