Repair Kit for 1" TMV 85-120°F
37101600
Repair Kit for 1" TMV 85-120°F
37101600
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] | 49 °C |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] | 30 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Repair Kit for 1" TMV 85-120°F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco | 1" |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Valvola termostatica |
| Material Description | Repair Kit for 1" TMV 85-120°F |
| Product line | 28 |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 120 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
| Tipo di prodotto | VTA / TMV |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.02 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 0.02 Kilogram |