3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C
31700200
3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C
31700200
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] | 43 °C |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] | 20 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | 3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco | 3/4" |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Valvola termostatica |
| Material Description | 3/4" MIXING UNION VALVE 68-104°F (20-43C |
| Product line | 28 |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 105 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 65 °F |
| Tipi di attacchi | Giunto / Saldatura interna |
| Tipo di prodotto | VTA / TMV |
| Valore Cv | 5.2 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.68 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 0.68 Kilogram |